Afdekraam Gira TX_44 antraciet
1-voudig
0211 67
19,10
4010337211679
1/5
13
2-voudig
0212 67
26,79
4010337212676
1/5
13
3-voudig
0213 67
52,70
4010337213673
1/5
13
4-voudig
0214 67
84,70
4010337214670
1
13
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Halogeenvrij, slag- en breukvast, UV-bestendig, weerbestendig en microbiologisch onschadelijk materiaal
Let op
Afdekraam eenvoudig zonder gereedschap te monteren, te demonteren met schroevendraaier T9 of T10. Plugbevestiging mogelijk. Centrale basiselementen beveiligd tegen demontage.
Afmetingen
| Breedte | 110,00 mm |
| Hoogte | 300,00 mm |
| Diepte | 16,30 mm |
Meer links
Gira TX_44 - Spatwaterdicht en robuust
Meer
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 021467
RFA, 336 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 021467
IFC, 20.59 KB
Gira TX44
profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten
Cover frame
Cleaning and care.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase