Cadre de finition Gira TX_44 anthracite 1x
0211 67
19,10
4010337211679
1/5
13
2x
0212 67
26,79
4010337212676
1/5
13
3x
0213 67
52,70
4010337213673
1/5
13
4x
0214 67
84,70
4010337214670
1
13
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Matériau sans halogène, résistant aux chocs et aux cassures, aux UV, aux intempéries et sans danger sur le plan microbiologique Indications Cadre de finition de montage aisé sans outil, démontage avec tournevis T9 ou T10. Possibilité de fixation par chevilles. Modules centraux protection contre le démontage. Dimensions Largeur 110,00 mm Hauteur 300,00 mm Profondeur 16,30 mm
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Cover frame Cleaning and care.
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias