Afdekraam Gira E2 zuiver wit glanzend
1-voudig
0211 29
7,77
4010337211297
1/10/100
01
2-voudig
0212 29
10,67
4010337212294
1/10/100
01
2-voudig zonder middenstijl
1002 29
10,67
4010337001553
1/10
01
3-voudig
0213 29
19,47
4010337213291
1/5
01
4-voudig
0214 29
31,45
4010337214298
1/5
01
5-voudig
0215 29
47,99
4010337215295
1/5
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
Let op
Ook geschikt voor wandgootinstallatie. Afdekraam (1- tot 5-voudig) in combinatie met afdichtset ook geschikt voor installatie spatwaterdicht inbouw IP44.
Afmetingen
| Breedte | 80,80 mm |
| Hoogte | 80,80 mm |
| Diepte | 9,30 mm |
Meer links
Gira E2 - Strak minimaal design
Meer
Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 021129
RFA, 360 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 021129
IFC, 9.27 KB
Cradle to Cradle Certified
Gira afdekraam E2 zuiver wit glanzend.
Life Cycle Assessment.
Artikelnr. 0211 29
PDF, 205.41 KB
Gira E2
profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase