Accoppiatore di linea/campo o amplificatore di linea per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 1023 00
1023 00
320,00 EUR
EAN 4010337040798
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 05/2024.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’accoppiatore di linea/campo collega due linee di trasmissione dati KNX garantendone il disaccoppiamento galvanico. In questo modo ogni linea del bus di un'installazione KNX può funzionare in modo elettricamente indipendente dalle altre linee.
  • Supporta la comunicazione KNX Data Secure (i telegrammi KNX Data Secure possono essere elaborati e filtrati, inoltrati o bloccati in base alle impostazioni).
  • Rapida comunicazione tra i prodotti KNX nella linea principale e nella linea (supporto long frame a partire da ETS5).

Accoppiatore settoriale/di linea

  • Utilizzo come accoppiatore settoriale o di linea a seconda dell'assegnazione dell'indirizzo fisico e parametrizzazione.
  • Riduzione del carico del bus mediante funzione filtro (tabella filtro).
  • Inoltro di telegrammi di gruppo parametrizzabile.
  • Velocità di ripetizione per errori di trasmissione.
  • Conferma telegramma parametrizzabile.
  • Supporto del campo di indirizzi di gruppo completamente ampliato da 0 a 31 con le funzioni “blocco”, “inoltro non filtrato” e “filtro” in entrambi i versi di comunicazione tra linea principale e quella secondaria.
  • Funzione “inoltro non filtrato” e “blocco” selezionabile anche per telegrammi indirizzabili fisicamente tra la linea principale e quella secondaria in entrambi i versi di comunicazione (protezione antiprogrammazione e antisabotaggio).
  • Funzione “ripetizione: sì/no” in caso di errori di trasmissione sulla linea principale e quella secondaria impostabile separatamente per il tipo di telegramma broadcast.
  • Conferma del telegramma sulla linea principale e secondaria con le impostazioni “sempre” e “solo in caso di inoltro” possibile separatamente per telegrammi di gruppo e telegrammi indirizzati fisicamente.
  • Per telegrammi indirizzati fisicamente può essere selezionata l’impostazione “rifiuta sempre NACK (not acknowledge)” (protezione antiprogrammazione con risposta).

Ripetitore

  • Come amplificazione è possibile l’espansione di linee a max quattro segmenti di linea (max 3 ripetitori in parallelo per linea), ognuno con max 64 utenze.
  • Velocità di ripetizione per errori di trasmissione.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Collegamenti
Linea subordinante KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Linea subordinata KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Avvisi

  • Per ogni linea (linea di settore, linea principale, linea) o per ogni segmento di linea è necessaria una tensione di alimentazione dedicata.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 102300

RFA, 464 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 102300

IFC, 24 Kb

Carica


Accoppiatore settoriale/di linea AMG
Banca dati dei prodotti

Cod. art. 1023 00

ZIP, 32 Kb

Carica


Download (de)


Bereichs-/Linienkoppler, Linienverstärker
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 1023 00

PDF, 567 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download