0

Modulo regolatore della temperatura ambiente 230 V~ System 3000 con uscita relé, interruttore e spia di controllo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2475 00
85,00
4010337131632
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337131632
Cod. art. 2475 00Conf. 1/5
85,00 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Controllo di apparecchi di riscaldamento fino a un massimo di 3680 W.
  • Regolazione della temperatura ambiente in locali chiusi.
  • Spegnimento manuale della regolazione della temperatura.
  • Terminale d'ingresso con funzione di selezione per l'attivazione della temperatura ridotta (ECO) tramite orologio centrale o per la regolazione della temperatura comfort in base alla presenza tramite un rilevatore di movimento/presenza separato.
  • Terminale d'ingresso per l'attivazione della modalità di raffreddamento tramite il controllo centrale.
  • Possibile commutazione manuale tra la modalità di riscaldamento e quella di raffrescamento.
  • Sensore di temperatura interno.
  • Funzione antigelo.
  • Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off).
  • Impostazione dell'offset (valore di correzione della temperatura misurata).
  • Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,15 W
Corrente di commutazionemax 16 A
Potenza di collegamento
Carico ohmico3680 W
MontaggioIn scatola di installazione secondo DIN 49073
Lunghezza del cavo degli ingressimax 100 m
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo per regolatore della temperatura ambiente 230 V~ con uscita relè, interruttore off e spia di controllo

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2475 00

PDF, 1.69 MB

Download
System 3000 room temperature controller insert 230 V~ with relay output, 1-way switch and control light

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2475 00

PDF, 226.89 KB

Download
Gira Einsatz Raumtemperaturregler 16A mit Relaisausgang.

Produktinformation

PDF, 1.08 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale