0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4462 01
14,77
4010337093367
1/5
01
bianco puro brillante
4462 03
14,77
4010337093381
1/5
01
bianco puro satinato
4462 27
14,77
4010337093404
1/5
01
antracite
4462 28
16,07
4010337093411
1/5
11
color alluminio
4462 26
20,78
4010337093398
1/5
11
nero opaco
4462 005
20,78
4010337093350
1/5
11
grigio opaco
4462 015
20,78
4010337093374
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337093367
Cod. art. 4462 01Conf. 1/5
14,77 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337093381
Cod. art. 4462 03Conf. 1/5
14,77 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337093404
Cod. art. 4462 27Conf. 1/5
14,77 EURPS 01
antracite
EAN 4010337093411
Cod. art. 4462 28Conf. 1/5
16,07 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337093398
Cod. art. 4462 26Conf. 1/5
20,78 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337093350
Cod. art. 4462 005Conf. 1/5
20,78 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337093374
Cod. art. 4462 015Conf. 1/5
20,78 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio29 mm
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentalida 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Contenuto della dotazione

  • Targhetta con scritta "EDV" in dotazione.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale