0

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z polem opisowym i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
4462 01
4010337093367
1/5
czysta biel z połyskiem
4462 03
4010337093381
1/5
czysta biel matowa
4462 27
4010337093404
1/5
antracytowy
4462 28
4010337093411
1/5
kolor aluminium
4462 26
4010337093398
1/5
czarny matowy
4462 005
4010337093350
1/5
szary matowy
4462 015
4010337093374
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337093367
Nr artykułu 4462 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337093381
Nr artykułu 4462 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337093404
Nr artykułu 4462 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337093411
Nr artykułu 4462 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium
EAN 4010337093398
Nr artykułu 4462 26Op. 1/5
SC
czarny matowy
EAN 4010337093350
Nr artykułu 4462 005Op. 1/5
SC
szary matowy
EAN 4010337093374
Nr artykułu 4462 015Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu29 mm
Przewodysztywne i elastyczne
Przekrój przyłącza
do przewodówod 1,5 mm² do 2,5 mm²
Temperatura otoczenia
zaawansowana ochrona przed dotknięciem0°C do +45°C

Wskazówki

  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.

Zakres dostawy

  • Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.

Wymiary

Szerokość55,00 mm
Wysokość55,00 mm
Arkusz danych


Oprogramowanie


Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych