0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con scritta in rilievo “EDV" System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4458 01
9,33
4010337093176
1/5
01
bianco puro brillante
4458 03
9,33
4010337093190
1/5
01
bianco puro satinato
4458 27
9,33
4010337093213
1/5
01
antracite
4458 28
10,68
4010337093220
1/5
11
color alluminio
4458 26
15,52
4010337093206
1/5
11
nero opaco
4458 005
15,52
4010337093169
1/5
11
grigio opaco
4458 015
15,52
4010337093183
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337093176
Cod. art. 4458 01Conf. 1/5
9,33 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337093190
Cod. art. 4458 03Conf. 1/5
9,33 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337093213
Cod. art. 4458 27Conf. 1/5
9,33 EURPS 01
antracite
EAN 4010337093220
Cod. art. 4458 28Conf. 1/5
10,68 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337093206
Cod. art. 4458 26Conf. 1/5
15,52 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337093169
Cod. art. 4458 005Conf. 1/5
15,52 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337093183
Cod. art. 4458 015Conf. 1/5
15,52 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Dati tecnici

Profondità di montaggio32 mm
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Cradle to Cradle Certified
Certificati

PDF, 453.76 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale