SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Aufdruck "EDV" System 55 Cremeweiß glänzend
4458 01
9,33
4010337093176
1/5
01
Reinweiß glänzend
4458 03
9,33
4010337093190
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4458 27
9,33
4010337093213
1/5
01
Anthrazit
4458 28
10,68
4010337093220
1/5
11
Farbe Alu
4458 26
15,52
4010337093206
1/5
11
Schwarz matt
4458 005
15,52
4010337093169
1/5
11
Grau matt
4458 015
15,52
4010337093183
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Technische Daten Einbautiefe 32 mm Leitergut starr und flexibel Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm²
Hinweise Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm
Cradle to Cradle CertifiedZertifikate
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank