Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec impression «EDV» System 55 blanc crème brillant
4458 01
9,33
4010337093176
1/5
01
blanc brillant
4458 03
9,33
4010337093190
1/5
01
blanc satiné
4458 27
9,33
4010337093213
1/5
01
anthracite
4458 28
10,68
4010337093220
1/5
11
teinte alu
4458 26
15,52
4010337093206
1/5
11
noir mat
4458 005
15,52
4010337093169
1/5
11
gris mat
4458 015
15,52
4010337093183
1/5
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques techniques Profondeur de montage 32 mm Propriétés des conducteurs rigide et flexible section de raccordement Pour les conducteurs de 1,5 mm² à 2,5 mm²
Indications Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre Dimensions Largeur 55,00 mm Hauteur 55,00 mm
Cradle to Cradle CertifiedCertificats
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias