0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio Morsetti a vite

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4383 01
11,45
4010337093633
1/5
01
bianco puro brillante
4383 03
11,45
4010337093657
1/5
01
bianco puro satinato
4383 27
11,45
4010337108450
1/5
01
antracite
4383 28
12,80
4010337093671
1/5
11
color alluminio (verniciato)
4383 26
17,69
4010337093664
1/5
11
nero opaco (verniciato)
4383 005
17,69
4010337093626
1/5
11
grigio opaco (verniciato)
4383 015
17,69
4010337093640
1/5
11
acciaio inox
4383 600
26,43
4010337093688
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337093633
Cod. art. 4383 01Conf. 1/5
11,45 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337093657
Cod. art. 4383 03Conf. 1/5
11,45 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337108450
Cod. art. 4383 27Conf. 1/5
11,45 EURPS 01
antracite
EAN 4010337093671
Cod. art. 4383 28Conf. 1/5
12,80 EURPS 11
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337093664
Cod. art. 4383 26Conf. 1/5
17,69 EURPS 11
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337093626
Cod. art. 4383 005Conf. 1/5
17,69 EURPS 11
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337093640
Cod. art. 4383 015Conf. 1/5
17,69 EURPS 11
acciaio inox
EAN 4010337093688
Cod. art. 4383 600Conf. 1/5
26,43 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio32 mm
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentalida 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Download
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, screw terminals

EC Declaration of conformity

Cod. art. 4183 005 4183 01 4183 015 4183 03 4183 26 4183 27 4183 28 4183 70 4183 72 4183 73 4183 74 4183 76 4183 112 4183 600 4383 005 4383 01 4383 015 4383 03 4383 26 4383 27 4383 28 4383 600 4754 005 4754 01 4754 015 4754 03 4754 26 4754 27 4754 28

PDF, 166.8 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale