0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), ohne Befestigungskrallen Schraubklemmen

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4383 01
10,96
4010337093633
1/5
01
Reinweiß glänzend
4383 03
10,96
4010337093657
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4383 27
10,96
4010337108450
1/5
01
Anthrazit
4383 28
12,25
4010337093671
1/5
11
Farbe Alu
4383 26
16,93
4010337093664
1/5
11
Schwarz matt
4383 005
16,93
4010337093626
1/5
11
Grau matt
4383 015
16,93
4010337093640
1/5
11
Edelstahl
4383 600
25,29
4010337093688
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337093633
Art.-Nr. 4383 01VE 1/5
10,96 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337093657
Art.-Nr. 4383 03VE 1/5
10,96 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337108450
Art.-Nr. 4383 27VE 1/5
10,96 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337093671
Art.-Nr. 4383 28VE 1/5
12,25 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337093664
Art.-Nr. 4383 26VE 1/5
16,93 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337093626
Art.-Nr. 4383 005VE 1/5
16,93 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337093640
Art.-Nr. 4383 015VE 1/5
16,93 EURPS 11
Edelstahl
EAN 4010337093688
Art.-Nr. 4383 600VE 1/5
25,29 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe32 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Download
SCHUKO®-Steckdose mit Schraubklemmen 16 A 250 V~ mit Shutter

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 4183 005 4183 01 4183 015 4183 03 4183 26 4183 27 4183 28 4183 70 4183 72 4183 73 4183 74 4183 76 4183 112 4183 600 4383 005 4383 01 4383 015 4383 03 4383 26 4383 27 4383 28 4383 600 4754 005 4754 01 4754 015 4754 03 4754 26 4754 27 4754 28

PDF, 166.8 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank