0

Citofono esterno 1 modulo TX_44

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro
1260 66
349,30
4010337260660
1
18
antracite
1260 67
359,81
4010337260677
1
18
color alluminio
1260 65
359,81
4010337260653
1
18

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro
EAN 4010337260660
Cod. art. 1260 66Conf. 1
349,30 EURPS 18
antracite
EAN 4010337260677
Cod. art. 1260 67Conf. 1
359,81 EURPS 18
color alluminio
EAN 4010337260653
Cod. art. 1260 65Conf. 1
359,81 EURPS 18

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Montaggio in normali scatole di installazione da incasso.
  • Adatta alle placce del programma di interruttori Gira TX_44.
  • Struttura modulare, per cui semplice montaggio ed espandibilità con ulteriori componenti come tasti di chiamata, modulo informativo, videocamera a colori, Keyless In.
  • Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
  • Altoparlante resistente alle intemperie.
  • Microfono a elettrete di qualità.
  • Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
  • Illuminazione di colore bianco del tasto di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
  • Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
  • Volume della conversazione regolabile.
  • Copertura del tasto di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  • Targhetta del nome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la placca.
  • Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.deo il software per targhette Gira.
  • Ingresso binario per il collegamento di un pulsante a potenziale zero (contatto di chiusura) come pulsante di chiamata.
  • Pulsante di chiamata 1 modulo

Dati tecnici

Alimentazione di tensionetramite bus bifilare
Collegamenti accoppiatore bus
bus bifilare2 morsetti a vite
alimentazioni ausiliarie2 morsetti a vite
Ingresso binario2 morsetti a vite
Cavo di collegamento2 strisce di prese
composito1 strisce di prese
Collegamenti modulo vocale
Cavo di collegamento2 strisce di prese
Temperatura ambienteda -25 °C a +70 °C
Grado di protezioneIP44
Profondità di montaggio30 mm
Dimensioni
Targhetta del nomeL 62 x H 62 mm

Altri link

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.

Più strumenti

Gira Akademie - La nuova forma di apprendimento.
Gli elettricisti trovano programmi di apprendimento sui sistemi Gira nel sito internet www.akademie.gira.de. Qui è presente anche un corso di formazione sul sistema di citofonia Gira.

Più strumenti

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Più strumenti

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Revit File per BIM (Building Information Modeling)


Cod. art. 126065

RFA, 400 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)


Cod. art. 126065

IFC, 53.37 KB

Download
Citofono esterno 1 modulo / 3 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1260 .. 1261 .. 1271 .. 1272 ..

PDF, 70.46 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.26 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale