Modulo regolatore della temperatura ambiente 230 V~ con contatto di apertura o di chiusura, interruttore Off e spia di controllo
2472 00
81,38
4010337104414
1/5
02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Accessori Accessori opzionali Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione
Caratteristiche Caratteristiche Controllo degli attuatori elettrotermici per 230 V~. Regolazione della temperatura ambiente in locali chiusi. Spegnimento manuale della regolazione della temperatura. Terminale d'ingresso per l'attivazione della temperatura di riduzione (ECO) tramite orologio centrale. Terminale d'ingresso per l'attivazione della modalità di raffreddamento tramite il controllo centrale. Sensore di temperatura interno. Rilevamento della caduta di temperatura (richiamo della temperatura di protezione antigelo all'apertura della finestra). Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off). Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse). Impostazione dell'offset (valore di correzione della temperatura misurata). Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione. Funzione di protezione valvola (1 apertura e chiusura settimanale della valvola). Dati tecnici Tensione nominale 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by < 0,5 W Potenza di collegamento max 20 W Numero di attuatori Da 1 a 10Azionamento termicoCod. art. Gira: 2169 00Con altri azionamenti rispettare sempre la corrente di accensione, max 3 azionamenti! Montaggio In scatola di installazione secondo DIN 49073 Lunghezza del cavo degli ingressi max 100 m Temperatura ambiente da -5 °C a +45 °C
Download Testo di richiesta preventivo
Modulo per regolatore della temperatura ambiente 230 V~ con contatto NC o NO, interruttore off e spia di controllo Istruzioni per l’uso.
Cod. art. 2472 00
PDF, 1.03 MB
Room temperature controller insert 230 V~ with NC or NO contact, 1-way switch and control light EC Declaration of conformity
Cod. art. 2472 00
PDF, 186.41 KB
Altre immagini nella banca dati multimediale Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.
Vai alla banca dati multimediale