Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~ met verbreekcontact resp. maakcontact, uitschakelaar en controlelicht
2472 00
78,40
4010337104414
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Optionele toebehoren
Verwarming, ventilatie, koeling
Kenmerken
Besturen van elektrothermische regelaandrijvingen voor 230 V~. Regelen van de ruimtetemperatuur in gesloten ruimtes. Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling. Ingangsklem voor activering van de verlagingstemperatuur (ECO) via centrale klok. Ingangsklem voor activering van het koelbedrijf via centrale besturing. Interne temperatuurvoeler. Vorstbeveiligingsfunctie. Temperatuurvalherkenning (oproepen van de vorstbeschermingstemperatuur bij openen van het raam). Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit). Aanpassing aan ventielen (spanningsloos open of spanningsloos gesloten). Offset-instelling (correctiewaarde voor gemeten temperatuur). Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt. Ventielbeschermingsfunctie (1 x per week open en dicht bewegen van het ventiel).
Technische gegevens
| Nominale spanning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Stand-by | <0,5 W |
| Aansluitvermogen | Max. 20 W |
| Aantal regelaandrijvingen | 1 tot 10Thermische regelaandrijvingGira artikelnr.: 2169 00Let bij andere aandrijvingen altijd op de inschakelstroom, max. 3 aandrijvingen! |
| Montage | in inbouwdoos conform DIN 49073 |
| Kabellengte ingangen | max. 100 m |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~ met verbreekcontact resp. maakcontact, uitschakelaar en controlelamp
Gebruiksaanwijzingen
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 2472 00
PDF, 1.03 MB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase