0

Module thermostat d'ambiance 230 V~ avec contact NO, disjoncteur et témoin lumineux

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2472 00
81,38
4010337104414
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337104414
Réf. 2472 00UC 1/5
81,38 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Commande de servomoteurs électrothermiques pour 230 V~.
  • Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés.
  • Disjoncteur manuel de la régulation de la température.
  • Terminal d'entrée pour l'activation de la température d'abaissement (ECO) via l'horloge centrale.
  • Terminal d'entrée pour l'activation du mode de refroidissement par la commande centrale.
  • Capteur de température interne.
  • Fonction de protection contre le gel.
  • Commutation silencieuse.
  • Détection de chute de température (appel de la température de protection contre le gel lors de l'ouverture de la fenêtre).
  • Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux points (on/off).
  • Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
  • Réglage de décalage (valeur de correction de la température mesurée).
  • La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage.
  • Fonction de protection de vanne (ouverture et fermeture de la vanne 1 fois/semaine).

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
En attente<0,5 W
Puissance de raccordementmax. 20 W
Nombre de servomoteurs1 à 10servomoteur thermiqueRéférence Gira : 2169 00Pour les autres entraînements, il est impératif de respecter le courant d’enclenchement, 3 entraînements max. !
Montagedans un boîtier selon DIN 49073
Longueur de ligne des entrées100 m max.
Température ambiante-5°C à +45°C
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module thermostat d'ambiance 230 V~ avec contact NF ou NO, disjoncteur et témoin lumineux

Mode d'emploi.

Réf. 2472 00

PDF, 1.03 MB

Téléchargement
Room temperature controller insert 230 V~ with NC or NO contact, 1-way switch and control light

EC Declaration of conformity

Réf. 2472 00

PDF, 186.41 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias