0

Bilanciere con campo per targhetta

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
3299 01
8,54
4010337039471
1
01
bianco puro brillante
3299 03
8,54
4010337039488
1/10
01
bianco puro satinato
3299 27
8,54
4010337039501
1
01
antracite
3299 28
9,08
4010337039518
1
11
color alluminio
3299 26
12,46
4010337039495
1
11
nero opaco
3299 005
12,46
4010337066859
1
11
grigio opaco
3299 015
12,46
4010337110545
1
11
acciaio inox
3299 600
20,04
4010337044956
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337039471
Cod. art. 3299 01Conf. 1
8,54 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337039488
Cod. art. 3299 03Conf. 1/10
8,54 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337039501
Cod. art. 3299 27Conf. 1
8,54 EURPS 01
antracite
EAN 4010337039518
Cod. art. 3299 28Conf. 1
9,08 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337039495
Cod. art. 3299 26Conf. 1
12,46 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337066859
Cod. art. 3299 005Conf. 1
12,46 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337110545
Cod. art. 3299 015Conf. 1
12,46 EURPS 11
acciaio inox
EAN 4010337044956
Cod. art. 3299 600Conf. 1/5
20,04 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Contenuto della dotazione

  • Targhetta con scritta in bianco in dotazione.
  • Targhette con scritte con i simboli “Luce”, “Campanello” e “Porta” in dotazione.

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di ordinazione vecchi/nuovi
Più strumenti

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale