Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
con graffe di fissaggio
EAN 4010337039174
Cod. art. 3107 00Conf. 1/10/100
22,51 EURPS 01
senza graffe di fissaggio
EAN 4010337039181
Cod. art. 3817 00Conf. 1/10
22,51 EURPS 01
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
Fissaggio più semplice delle graffe grazie all’impronta robusta della testa della vite PZ1/intaglio/PH.
Prova di tensione dal lato anteriore.
A un montaggio più rapido ed efficiente provvede la lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese.
Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
Leva di sblocco facilmente accessibile.
Base in materiale termoplastico infrangibile.
Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, è possibile passare, a seconda dell’interruttore, dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.
Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
Dati tecnici
Profondità di montaggio
3107 00
32 mm
3817 00
23 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a
2,5mm²
Potenza nominale
LEDi/CFLi
100 W
Avvisi
Collegabile anche illuminabile.
Altri link
Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di ordinazione vecchi/nuovi Più strumenti
Panoramica degli ordini elementi di illuminazione a LED Più strumenti
Opzioni di combinazione, opzioni di connessione e funzioni di elementi di illuminazione a LED Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.