0

Unità di lettura fingerprint Gira Keyless In System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
2617 03
762,68
4010337035602
1
10
bianco puro satinato
2617 27
762,68
4010337035671
1
10
antracite
2617 28
766,81
4010337035589
1
10
color alluminio
2617 26
772,99
4010337035596
1
10
nero opaco
2617 005
772,99
4010337037132
1
10
grigio opaco
2617 015
772,99
4010337084990
1
10
acciaio inox (verniciato)
2617 600
784,01
4010337035688
1
10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro brillante
EAN 4010337035602
Cod. art. 2617 03Conf. 1
762,68 EURPS 10
bianco puro satinato
EAN 4010337035671
Cod. art. 2617 27Conf. 1
762,68 EURPS 10
antracite
EAN 4010337035589
Cod. art. 2617 28Conf. 1
766,81 EURPS 10
color alluminio
EAN 4010337035596
Cod. art. 2617 26Conf. 1
772,99 EURPS 10
nero opaco
EAN 4010337037132
Cod. art. 2617 005Conf. 1
772,99 EURPS 10
grigio opaco
EAN 4010337084990
Cod. art. 2617 015Conf. 1
772,99 EURPS 10
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337035688
Cod. art. 2617 600Conf. 1
784,01 EURPS 10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Modulo fingerprint come sistema professionale di controllo dell’accesso biometrico basato sulla tecnologia di scansione superficiale di nuova generazione.
  • Scansione ad alta frequenza dello strato cutaneo più profondo. Alta quota di riconoscimento e sicurezza contro la manipolazione.
  • Analisi delle caratteristiche del dito di una persona viva.
  • Riconoscimento che il dito appartiene ad una persona viva.
  • L’unità di lettura fingerprint può gestire fino a 99 impronte digitali diverse.
  • Riconoscimento affidabile delle dita, ad es. con leggere lesioni riportate durante i lavori di giardinaggio (lesioni del solo strato cutaneo superficiale).
  • Protezione dei dati tramite processo di codifica.
  • Breve tempo di reazione dall’applicazione del dito all’abilitazione:circa 1 s per fino a 30 dita memorizzate,circa 3 s per fino a 99 dita memorizzate.
  • Design notturno della superficie fingerprint per orientamento tramite illuminazione a LED bianca.
  • Possibilità di contatto a 360° del dito.
  • Indicatore di stato a LED a 3 colori per la segnalazione ottica durante la programmazione e il comando.
  • Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa quando il dito dell'amministratore non è più disponibile. L'apparecchio può essere resettato in fabbrica sulle impostazioni predefinite con la scheda di sicurezza acclusa.
  • Cicalina di conferma per la segnalazione acustica per l'utente ed il tecnico.
  • Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello fingerprint per il riconoscimento del sabotaggio. Funzione antisabotaggio con attuatore On/Off nel sistema di citofonia.
  • Ai due relè commutatori integrati possono essere attribuite dita diverse, ad esempio il pollice: attivazione dell'apriporta, indice: accensione o spegnimento dell'illuminazione esterna.

Ingressi e uscite

  • Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione
da alimentazione di tensione per sistema di citofoniaDC 24 V ±10%
dal sistema di citofonia26 V DC ± 2 V
relè
Numero2
Contatti1 commutatore a potenziale zero
Caricabilità24 V AC/DC / 1,6 A
Collegamenti
Cavo di collegamento di citofonia1 strisce di prese
relèOgnuno 3 morsetti a vite
alimentazioni ausiliarie2 morsetti a vite
Immunità ESDFino a 15 kV
Profondità di montaggio33 mm
Temperatura ambienteda -20 °C a +70 °C

Avvisi

  • Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer.
  • Le dita dei bambini possono essere di solito rilevate in modo affidabile solo a partire dall’età di 6 anni.
  • Possibilità di integrazione nel Profilo 55.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Fingerprint reader

Operating instructions (valid for devices up to index I02)

Cod. art. 2617 ..

PDF, 269.1 KB

Download
Fingerprint reader

Operating information for users (valid for devices up to index I02)

Cod. art. 2617 ..

PDF, 80.36 KB

Download
Fingerprint reader

Operating instructions (for devices with index I03 and higher)

Cod. art. 2617 ..

PDF, 785.07 KB

Download
Fingerprint reader

Operating information for users (for devices with index I03 and higher)

Cod. art. 2617 ..

PDF, 164.71 KB

Download
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Download
Gira Keyless In Fingerprint reader

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 112 2617 600

PDF, 165.86 KB

Download
Gira Keyless In Fingerprint reader

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 600

PDF, 265.75 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale