0

Gira Keyless In Fingerprint-leeseenheid System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
2617 03
762,68
4010337035602
1
10
zuiver wit mat
2617 27
762,68
4010337035671
1
10
antraciet
2617 28
766,81
4010337035589
1
10
kleur aluminium
2617 26
772,99
4010337035596
1
10
zwart mat
2617 005
772,99
4010337037132
1
10
grijs mat
2617 015
772,99
4010337084990
1
10
edelstaal (gelakt)
2617 600
784,01
4010337035688
1
10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337035602
Artikelnr. 2617 03VE 1
EUR 762,68PS 10
zuiver wit mat
EAN 4010337035671
Artikelnr. 2617 27VE 1
EUR 762,68PS 10
antraciet
EAN 4010337035589
Artikelnr. 2617 28VE 1
EUR 766,81PS 10
kleur aluminium
EAN 4010337035596
Artikelnr. 2617 26VE 1
EUR 772,99PS 10
zwart mat
EAN 4010337037132
Artikelnr. 2617 005VE 1
EUR 772,99PS 10
grijs mat
EAN 4010337084990
Artikelnr. 2617 015VE 1
EUR 772,99PS 10
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337035688
Artikelnr. 2617 600VE 1
EUR 784,01PS 10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Fingerprint-module als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem op basis van een nieuwe generatie oppervlakscantechnologie.
  • Hoogfrequent scannen van de onderste huidlagen. Hoog herkenningspercentage en bescherming tegen manipulatie.
  • Analyse van de unieke, karakteristieke kenmerken van de levende menselijke vinger.
  • Herkenning van levend weefsel.
  • Er kunnen maximaal 99 Fingerprint-leeseenheden worden beheerd.
  • Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld door het werken in de tuin licht zijn beschadigd (mits alleen de bovenste huidlagen zijn beschadigd).
  • Bescherming van persoonsgegevens door encryptie.
  • Snelle reactietijd van het plaatsen van de vinger tot vrijgave:bij maximaal 30 opgeslagen vingers ca. 1 s bij maximaal 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
  • Nachtdesign van het oplegvlak van de Fingerprint ter oriëntatie met witte led-verlichting.
  • 360° contactvlak voor de vinger mogelijk.
  • Driekleurige led-statusweergave voor optische signalering tijdens programmeren en bedienen.
  • Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart wanneer de administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de meegeleverde veiligheidskaart in de fabriek worden gereset.
  • Bevestigingszoemer als akoestische signalering voor eindgebruiker of installateur.
  • Waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het opzetstuk van de Fingerprint als sabotagedetectie. Sabotageschakeling met schakelactor in het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • De beide geïntegreerde wisselcontactrelais kunnen aan twee verschillende vingers worden toegewezen, bijvoorbeeld duim: aansturen van het openen van de deur, wijsvinger: Schakelen van de buitenverlichting.

In- en uitgangen

  • Connectorstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Technische gegevens

Voeding
van voeding voor deurcommunicatieDC 24 V ±10 %
uit deurcommunicatiesysteemDC 26 V ± 2 V
Relais
Aantal2
Contact1 wisseldrukcontact potentiaalvrij
BelastbaarheidAC/DC 24 V / 1,6 A
Aansluitingen
Verbindingskabel deurcommunicatie1x connectorstrook
Relaiselk 3 schroefklemmen
aanvullende voeding2x schroefklem
ESD-bestendigheidtot 15 kV
Inbouwdiepte33 mm
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +70 °C

Let op

  • Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de Gira HomeServer worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente koppelingen mogelijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, kunnen vervolgens centraal en flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd.
  • Kindervingers kunnen doorgaans pas vanaf een leeftijd van 6 jaar betrouwbaar worden herkend.
  • Integratie in het profiel 55 mogelijk.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Fingerprintleeseenheid

Bedieningshandleiding (geldig voor apparaten tot index I02)

Artikelnr. 2617 ..

PDF, 267.3 KB

Download
Fingerprintleeseenheid

Bedieningsaanwijzingen voor de gebruiker (geldig voor apparaten tot index I02)

Artikelnr. 2617 ..

PDF, 87.57 KB

Download
Fingerprintleeseenheid

Bedieningshandleiding (van index I03)

Artikelnr. 2617 ..

PDF, 784.96 KB

Download
Fingerprintleeseenheid

Bedieningsaanwijzingen voor de gebruiker (van index I03)

Artikelnr. 2617 ..

PDF, 188.51 KB

Download
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
Gira Keyless In Fingerprint reader

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 112 2617 600

PDF, 165.86 KB

Download
Gira Keyless In Fingerprint reader

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 600

PDF, 265.75 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase