0

Radio RDS da incasso con un altoparlante Pannello di comando in ottica vetro nero

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2280 01
170,30
4010337067986
1
03
bianco puro brillante
2280 03
170,30
4010337068013
1
03
bianco puro satinato
2280 27
170,30
4010337076056
1
03
antracite
2280 28
172,63
4010337068044
1
03
color alluminio (verniciato)
2280 26
176,12
4010337068020
1
03
aspetto in vetro nero
2280 05
182,64
4010337889175
1
03
nero opaco (verniciato)
2280 005
176,12
4010337038054
1
03
grigio opaco (verniciato)
2280 015
176,12
4010337083924
1
03
acciaio inox
2280 600
182,65
4010337021070
1
03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2027.

bianco crema brillante
EAN 4010337067986
Cod. art. 2280 01Conf. 1
170,30 EURPS 03
bianco puro brillante
EAN 4010337068013
Cod. art. 2280 03Conf. 1
170,30 EURPS 03
bianco puro satinato
EAN 4010337076056
Cod. art. 2280 27Conf. 1
170,30 EURPS 03
antracite
EAN 4010337068044
Cod. art. 2280 28Conf. 1
172,63 EURPS 03
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337068020
Cod. art. 2280 26Conf. 1
176,12 EURPS 03
aspetto in vetro nero
EAN 4010337889175
Cod. art. 2280 05Conf. 1
182,64 EURPS 03
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337038054
Cod. art. 2280 005Conf. 1
176,12 EURPS 03
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337083924
Cod. art. 2280 015Conf. 1
176,12 EURPS 03
acciaio inox
EAN 4010337021070
Cod. art. 2280 600Conf. 1
182,65 EURPS 03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2027.

Caratteristiche

  • Radio FM con display RDS per il montaggio da incasso.
  • La radio RDS da incasso è formata da un modulo radio con pannello di comando e un modulo altoparlante con copertura.
  • Il modulo radio è integrato in un modulo da incasso, per cui può essere installato in una singola scatola di installazione.
  • L’altoparlante può essere installato in combinazione con il modulo radio o anche separato in una scatola di installazione. Al modulo radio si possono collegare due altoparlanti.
  • La radio riconosce automaticamente gli altoparlanti collegati e commuta tra il servizio stereo e mono.
  • Il display del pannello di comando visualizza, con segnale RDS opportuno, il nome dell'emittente, la frequenza dell'emittente e l'ora.
  • La radio viene comandata mediante i tasti capacitivi del pannello di comando. Per comandare la radio è sufficiente toccare leggermente i simboli.
  • La radio RDS da incasso dispone di due locazioni di memoria, in ognuna delle quali si può memorizzare o richiamare un’emittente semplicemente azionando un tasto.
  • Mediante l’ingresso per apparecchio derivato la radio può essere accesa, ad es. insieme a un interruttore luce o a un interruttore automatico insieme all’illuminazione dell’ambiente.
  • Radio con ingresso AUX stereo per collegare sorgenti audio esterne, ad es. lettore MP3, da riprodurre tramite la radio. Per il collegamento della sorgente audio esterna occorre inoltre un modulo connettore RCA audio collegato ai morsetti AUX del modulo radio.
  • Per la riproduzione musicale, il modulo docking station viene collegato direttamente all'ingresso AUX stereo.
  • Nella modalità Sleep la radio si spegne automaticamente dopo 30 minuti dall'accensione.

Dati tecnici

Gamma di frequenze87,50 - 107,90 MHz
Tensione nominale230 V AC
CollegamentoMorsetti a vite
Profondità di montaggio32 mm
Sezione dei conduttori
Rete2,5mm²
Collegamento altoparlante/AUX1,5mm²
Temperatura ambienteda -5 °C a +50 °C

Avvisi

  • In combinazione con altri apparecchi elettronici sotto una copertura comune si può verificare una ricezione disturbata.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 228028

RFA, 448 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 228028

IFC, 93.76 KB

Download
Radio RDS da incasso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 2280 .. 2284 ..

PDF, 162.57 KB

Download
RDS flush-mounted radio with a speaker

EC Declaration of conformity

Cod. art. 0495 72 2280 005 2280 01 2280 015 2280 03 2280 05 2280 26 2280 27 2280 28 2280 112 2280 600 2282 005 2282 01 2282 015 2282 03 2282 05 2282 26 2282 27 2282 28 2282 70 2282 72 2282 73 2282 74 2282 76 2282 112 2282 600 2480 01 2480 03 2480 05 2480 26 2481 00 2482 00

PDF, 174.16 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale