0

Set di bilancieri 3 moduli scrivibili System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante (verniciato)
2203 01
46,87
4010337012436
1
07
bianco puro brillante (verniciato)
2203 03
46,87
4010337012443
1
07
bianco puro satinato (verniciato)
2203 27
46,87
4010337013457
1
07
antracite (verniciato)
2203 28
51,02
4010337012450
1
07
color alluminio (verniciato)
2203 26
54,11
4010337012467
1
07
nero opaco (verniciato)
2203 005
54,11
4010337038399
1
07
grigio opaco (verniciato)
2203 015
54,11
4010337083870
1
07
acciaio inox
2133 602
42,62
4010337020202
1
07

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante (verniciato)
EAN 4010337012436
Cod. art. 2203 01Conf. 1
46,87 EURPS 07
bianco puro brillante (verniciato)
EAN 4010337012443
Cod. art. 2203 03Conf. 1
46,87 EURPS 07
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337013457
Cod. art. 2203 27Conf. 1
46,87 EURPS 07
antracite (verniciato)
EAN 4010337012450
Cod. art. 2203 28Conf. 1
51,02 EURPS 07
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337012467
Cod. art. 2203 26Conf. 1
54,11 EURPS 07
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337038399
Cod. art. 2203 005Conf. 1
54,11 EURPS 07
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337083870
Cod. art. 2203 015Conf. 1
54,11 EURPS 07
acciaio inox
EAN 4010337020202
Cod. art. 2133 602Conf. 1
42,62 EURPS 07

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Avvisi

  • I set di bilancieri scrivibili e i set di bilancieri con campo per targhetta possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dal grossista indicata.
  • I set di bilancieri scrivibili e i set di bilancieri senza campo per targhetta sono realizzati in metallo: in caso di applicazioni radio la portata può risultare ridotta.
  • Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente tramite il servizio per targhette  Gira.
  • Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Altri link

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.

Più strumenti

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale
Servizio diciture online per i tuoi prodotti Gira

In soli quattro passaggi puoi creare la dicitura per il tuo prodotto Gira e inviarci la bozza per l'ordine. Per prima cosa, seleziona il prodotto. Quindi, digita il testo desiderato e definiscine l'aspetto. Nell'anteprima è possibile rivedere la bozza e visualizzarla come documento PDF. Infine, tramite il nostro comodo servizio online, ordina la dicitura progettata.

Per la dicitura