Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco puro
EAN 4010337003892
Cod. art. 1268 66Conf. 1
425,83 EURPS 18
antracite (verniciato)
EAN 4010337003908
Cod. art. 1268 67Conf. 1
439,96 EURPS 18
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337003885
Cod. art. 1268 65Conf. 1
440,07 EURPS 18
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce.
Nel design del programma di interruttori Gira TX_44.
Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio.
Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire.
Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata.
Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
Altoparlante resistente alle intemperie.
Microfono a elettrete di qualità.
Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
Volume della conversazione regolabile.
Illuminazione di colore bianco del tasto di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
Copertura del tasto di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
Targhetta del nome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la placca.
Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.deo il software per targhette Gira.
Altezza di montaggio ridotta di 19 mm.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione
26 V ± 2 V DC (tramite bus bifilare)
Collegamenti
bus bifilare
2 morsetti a vite
alimentazione aggiuntiva
2 morsetti a vite
Grado di protezione
IP44
Temperatura ambiente
da -25 °C a +70 °C
Dimensioni
Targhette del nome
L 62 x H 18 mm
L 110 x H 253 x P 19 mm
Avvisi
I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura del tasto di chiamata per pulsante di chiamata 3 moduli.
Altri link
Diciture dei vostri prodotti Gira online In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online. Più strumenti
Gira Türkommunikationskonfigurator Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis. Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.