Ma maison
0
BE
Recherche
Catégories
Gira KNX RF (17)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (10)
Appareils système RF pour KNX (2)
Émetteur mural RF pour KNX (1)
Télécommande RF pour KNX (2)
Tastsensors RF pour KNX (2)
Gira System 3000 (24)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (10)
Accessoires (2)
Commutation System 3000 (4)
Postes secondaires System 3000 (1)
Variation System�3000 (4)
Commande de store System 3000 (2)
System 3000 Climat ambiant (1)
System 55 Gira (34)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (5)
Modules rapportés de commande radio (7)
Commande d'éclairage (4)
Chauffage, ventilation, climatisation (13)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (5)
Appareils de commande Gira pour KNX (122)
KNX RF (14)
Interfaces de boutons-poussoirs Komfort (3)
Régulateur continu et régulateur de bâtiment avec interface de bouton-poussoir 4x (4)
Capteur CO₂ avec régulateur d’humidité et de température ambiante (2)
Coupleur de bus pour KNX (3)
Interface de données (1)
Tastsensor 4 Standard System 55 (3)
Bouton-poussoir de coupleur de bus montage apparent protégé contre l'eau (4)
Tastsensor 3 Basis System 55 (3)
Tastsensor 3 Komfort System 55 (5)
Tastsensor 3 Plus System 55 (2)
Tastsensor 3 Basis Gira F100 (3)
Tastsensor 3 Komfort Gira F100 (5)
Tastsensor 3 Plus F100 (3)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (10)
Tastsensor 4 Komfort System 55 (3)
Interfaces de boutons-poussoirs Standard (3)
Tastsensor 4 Komfort (3)
Accessoires (9)
Jeux de bascules avec champ d’inscription pour Tastsensor 3 (7)
Jeu de bascules pour Tastsensor 3 (7)
Jeux de bascules personnalisable pour Tastsensor 3 (7)
Tastsensor 4 24 V (3)
Jeu de bascules pour Tastsensor 4 (3)
Jeux de bascules personnalisable pour Tastsensor 4 (3)
Jeux de bascules pour Tastsensor 4 System 55 (3)
Jeux de bascules personnalisables pour Tastsensor 4 System 55 (3)
Jeux de bascules avec zone d’inscription pour Tastsensor 4 System 55 (3)
Détection de présence et de mouvement Gira pour KNX (24)
Détecteur de mouvement hauteur de montage jusqu'à 1,10 m (6)
Détecteur de mouvement hauteur de montage jusqu'à 2,20 m (6)
Détecteur de présence mini (2)
Détecteur de présence (2)
Régleur de luminosité mini (1)
Détecteur de mouvement extérieur (1)
Accessoires (6)
Commande d'éclairage (18)
Modules rapportés détecteur de mouvement 1,10 m pour KNX (6)
Modules rapportés détecteur de mouvement 2,20 m pour KNX (6)
Détecteur de présence Mini pour KNX (2)
Détecteur de présence pour KNX (2)
Détecteur de mouvement extérieur pour KNX (1)
Accessoires (1)
Gira F100 (46)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (5)
Chauffage, ventilation, climatisation (21)
Commande d'éclairage (4)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (5)
Tastsensor (11)
Système KNX Gira (69)
Appareils système (11)
Interfaces de boutons-poussoirs Komfort (3)
Capteurs (4)
Commutation / Stores Confort (3)
Passerelle DALI Colour (2)
Variation (8)
Chauffage, ventilation, climatisation (5)
Entrées binaires (2)
Alimentations en tension (4)
Commuter (5)
Stores (4)
Volets roulants (1)
Accessoires (8)
Actionneurs encastrés (3)
Norme relative aux interrupteurs / stores (3)
Interfaces de boutons-poussoirs Standard (3)
autres systèmes radio (18)
KNX RF (17)
Accessoires (1)
Gira Eco pour KNX (1)
Gira Eco pour KNX (1)
Commande de store (27)
Actionneur de volet roulant pour KNX (1)
Actionneurs de store pour KNX (4)
Commutation / Stores Confort (3)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (10)
Capteurs (4)
Norme relative aux interrupteurs / stores (3)
Modules System 3000 (2)
Gira TX_44 montage encastré protégé contre l’eau IP44 (4)
Commande d'éclairage (4)
Détecteur de fumée Gira (2)
Accessoires (1)
Détecteur de fumée Q (1)
Chauffage, ventilation, climatisation (32)
Ventilation, climatisation (3)
Thermostat d'ambiance (22)
Chauffage (4)
Thermostat d'ambiancemodules System 3000 (3)
DALI, autre électronique (5)
Passerelle DALI Colour (2)
DALI (2)
1 – 10 V (1)
Gira montage apparent protégé contre l'eau IP44 (5)
Bouton-poussoir de coupleur de bus montage apparent protégé contre l'eau (4)
Accessoires (1)
Gira S1 (1)
Gira S1 (1)
Gira F1 (1)
Gira F1 (1)
Gira X1, Gira L1 (2)
Gira X1 (1)
Gira L1 (1)
Gira One (33)
Tastsensor 4 Komfort System 55 (3)
Tastsensor 4 Komfort (3)
Interfaces de boutons-poussoirs Standard (3)
mécanique (10)
Actionneurs de commutation ou de store (rail DIN) (3)
Actionneur variateur (rail DIN) (1)
Actionneur de chauffage (rail DIN) (1)
Entrées binaires avec actionneurs de commutation (à encastrer) (2)
Entrées binaires avec actionneur variateur (à encastrer) (1)
Alimentations en tension (3)
Serveur (1)
Accessoires (2)
Modules encastrés, accessoires (2)
Accessoires (2)
Stations d'appartement Gira (3)
Gira G1 (3)
Gira G1 (4)
Gira G1 (3)
Accessoires (1)
Gira eNet (4)
Gira G1 (3)
Accessoires (1)
Gira HomeServerGira FacilityServer (5)
Gira G1 (3)
Gira FacilityServer (1)
Gira HomeServer 4 (1)
69 résultats pour knx
Recherche élargie
Actionneur de commutation 16x 16 A / actionneur de store 8x 16 A Standard pour Gira One et KNX
Actionneur de commutation 24x 16 A / actionneur de store 12x 16 A Standard pour Gira One et KNX
Alimentation en tension 320 mA avec bobine d'arrêt intégrée pour Gira One et KNX
Alimentation en tension 640 mA avec bobine d'arrêt intégrée pour Gira One et KNX
Gira X1
Alimentation en tension 1280 mA avec bobine d'arrêt intégrée pour Gira One et KNX
Actionneur variateur 4x Standard pour Gira One et KNX
4 x 225 W/VA
Interface de bouton-poussoir 2x Standard pour Gira One et KNX
Interface de bouton-poussoir 4x Standard pour Gira One et KNX
Interface de bouton-poussoir 8x Standard pour Gira One et KNX
Gira L1
Actionneur de chauffage 6x avec régulateur pour Gira One et KNX
Kit rails de phase à 1 pôle pour actionneur de commutation 16x / actionneur de store 8x, pour Gira One et KNX
6 pièces rails de phase à 1 pôle, 4 pièces capuchons final
Kit rails de phase à 1 pôle pour actionneur de commutation 24x / actionneur de store, 12x, pour Gira One et KNX
6 pièces rails de phase à 1 pôle, 4 pièces capuchons final
Alimentation en tension AC 24 V 1 A
Câble de raccordement USB
Adaptateur d'encastrement pour mini-boîtier
Capteur de condensation
Capteur de fuite
Fixation sur mât
Jeu de capuchons finales pour rail de phase
1
2
3
Afficher tous les résultats sur une page