70 wyniki dla knx
Wyszukiwanie rozszerzone
Aktor włączający bistabilny 2x / aktor żaluzjowy 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX
Aktor ściemniający 1x 200 W z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX
Aktor włączający bistabilny 6x 16 A lub aktor żaluzjowy 3x 16 A Standard do Gira One i KNX
Aktor włączający bistabilny 16x 16 A / aktor żaluzjowy 8x 16 A Standard do Gira One i KNX
Aktor włączający bistabilny 24x 16 A / aktor żaluzjowy 12x 16 A Standard do Gira One i KNX
Zasilacz 320 mA ze zintegrowanym dławikiem do Gira One i KNX
Zasilacz 640 mA ze zintegrowanym dławikiem do Gira One i KNX
Gira X1
Zasilacz 1280 mA ze zintegrowanym dławikiem do Gira One i KNX
Aktor ściemniający 4x Standard do Gira One i KNX
4 x 225 W/VA
Gira L1
Aktor grzewczy 6x z regulatorem do Gira One i KNX
Zestaw szyn fazowych 1-biegunowych do aktora włączającego bistabilnego 16x / aktora żaluzjowego 8x do Gira One i KNX
6 szt. szyn fazowych, 1-bieg., 4 szt. zaślepek końcowych
Zestaw szyn fazowych 1-biegunowych do aktora włączającego bistabilnego 24x / aktora żaluzjowego 12x do Gira One i KNX
6 szt. szyn fazowych, 1-bieg., 4 szt. zaślepek końcowych
Zasilacz AC 24 V 1 A
Mocowanie masztowe
Kabel USB
Adapter montażowy do obudowy miniaturowej
Czujnik kondensacji
Czujnik wycieku
Mocowanie masztowe
Zestaw zaślepek końcowych do szyny fazowej
1
2
3