64 результаты для knx
Расширенный поиск
Коммутатор, 24-канал., 16 A / исполнительное устройство жалюзи, 12-канал., 16 А Standard для Gira One и KNX
Источник питания 320 мА с встроенным дросселем для Gira One и KNX
Источник питания 640 мА с встроенным дросселем для Gira One и KNX
Gira X1
Источник питания 1280 мА с встроенным дросселем для Gira One и KNX
Исполнительное устройство диммирования, 4-канал., Standard для Gira One и KNX
4 x 225 Вт/ВА
Gira L1
Исполнительное устройство отопления, 6-канал., с регулятором для Gira One и KNX
Набор фазовых шин 1-пол. для коммутатора 16-канал. / исполнительное устройство жалюзи 8-канал. для Gira One и KNX
6 фазовых шин 1-пол., 4 концевые крышки
Набор фазовых шин 1-пол. для коммутатора 24-канал. / исполнительное устройство жалюзи 12-канал. для Gira One и KNX
6 фазовых шин 1-пол., 4 концевые крышки
Источник питания AC 24 В 1 A
Столбовое крепление
Соединительный кабель USB
Встраиваемый адаптер, мини-корпус
Столбовое крепление
Набор концевых крышек для фазовой шины
1
2
3
Показать все результаты на одной странице