L'unité de commande radio eNet permet la commutation et le réglage de luminosité de luminaires avec interface 1 - 10 V.
Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables.
Exploitation d'ambiances.
Affichage d'état des participants 1 - 10 V via LED.
Confirmation d'état à l'émetteur radio eNet.
Réglable avec serveur eNet:
Luminosité maximale.
Vitesse de variation.
Délai de temporisation.
Temporisation à la mise en service ou hors service.
Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
Avertissement de mise hors service.
Allumage/extinction permanents.
Fonction hôtel.
Régulation d'éclairage.
Fonction répéteur.
Localisation de l'appareil.
Technical data
Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
Mise en attente:
max. 0,5 W
Température ambiante:
-25 °C à +70 °C
Courant de commande:
max. 50 mA
Courant de commutation
Charge résistive:
6 A
Tubes fluorescents:
3 AX
Puissance de raccordement
Charge résistive:
1380 W
Charge capacitive:
690 VA (560 µF)
section de raccordement:
max. 4 mm²
Fréquence radio:
868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Indications
Montage dans un boîtier pour appareil, un boîtier apparent ou dans l'adaptateur d'encastrement.
Dimensions en mm
Ø 53
H 28
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.