L'unità di controllo eNet a radiofrequenza consente la commutazione e la regolazione della luminosità di lampade con interfaccia 1 - 10 V.
Luminosità di accensione e minima memorizzabile.
Servizio scene.
Indicazione dello stato delle utenze 1 - 10 V tramite LED.
Feedback dello stato al radiotrasmettitore eNet.
Impostabile con server eNet:
Luminosità massima.
Velocità di regolazione luce.
Tempo di disinserimento ritardato.
Ritardo di accensione o spegnimento.
Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
Preavviso di spegnimento.
Accensione permanente, spegnimento permanente.
Funzione hotel.
Regolazione luce.
Funzione di ripetitore.
Localizzazione dell'apparecchio.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:
max. 0,5 W
Temperatura ambiente:
-25 °C ... +70 °C
Corrente di comando:
Max. 50 mA
Corrente di commutazione
Carico ohmico:
6 A
Lampade fluorescenti:
3 AX
Potenza allacciata
Carico ohmico:
1380 W
Carico capacitivo:
690 VA (560 µF)
Sezione dei conduttori:
Max. 4 mm²
Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero):
Circa 100 m
Avvisi
Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o adattatore di montaggio.
Dimensionin mm
Ø 53
H 28
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.