Gira eNet Unité comm. RF Mini 1-10 V [542100] Unité de commande radio eNet 1 – 10 V 1x Mini DALI, autre électronique Caractéristiques: - L'unité de commande radio eNet permet la commutation et le réglage de la luminosité des luminaires avec une interface 1 - 10 V. - Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables. - Exploitation d'ambiances. - Affichage des participants 1 - 10 V via des LED. - Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet. Réglable avec le serveur eNet : - Luminosité maximale. - Vitesse de variation. - Délai de temporisation. - Temporisation à la mise en service ou hors service. - Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage. - Avertissement de mise hors service. - Allumage/extinction permanents. - Fonction hôtel. - Régulation d'éclairage. - Fonction répétiteur. - Localisation de l'appareil. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz En attente: max. 0,5 W Température ambiante: -25°C à +70°C Courant de commande: max. 50 mA Courant de commutation - Charge résistive: 6 A - Tubes fluorescents: 3 AX Puissance de raccordement - Charge résistive: 1380 W - Charge capacitive: 690 VA (560 µF) section de raccordement: 4 mm² max. Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz Portée (champ libre): env. 100 m Indications: - Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur d'encastrement. Dimensions en mm: Ø 53 x H 28 x Marque: Gira Réf. 5421 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 144,33 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx