L'actionneur de store radio eNet permet la commande d'écrans électriques, tels que p. ex. des stores, des volets roulants ou des auvents.
Positionnement du store et des lamelles via un appel d'ambiance.
Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables.
Confirmation d'état à l'émetteur radio eNet.
Temps de parcours de l'écran mémorisable.
Temps de commande des lamelles mémorisable.
Réglable avec serveur eNet:
Temps de commutation pour changement de sens.
Sens de marche inversible (p. ex. pour lucarne).
Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent.
Comportement après panne de la tension de réseau.
Fonction répéteur.
Localisation de l'appareil.
Technical data
Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
Mise en attente:
max. 0,5 W
Température ambiante:
-25 °C à +70 °C
Puissance de raccordement des moteurs:
1000 W
section de raccordement:
max. 4 mm²
Fréquence radio:
868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Indications
Montage dans un boîtier pour appareil, un boîtier apparent ou dans l'adaptateur d'encastrement.
Dimensions en mm
Ø 53
H 28
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.