Gira eNet Actionn. store RF Mini [542700] Actionneur de store radio eNet 1x Mini Gira eNet Caractéristiques: - L’actionneur de store radio eNet permet de commander des fermetures motorisées telles que des stores vénitiens, des volets roulants ou des stores banne. - Positionnement du store et des lamelles via un appel d'ambiance. - Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables. - Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet. - Temps de déplacement de la fermeture mémorisable. - Temps de commande des lamelles mémorisable. Réglable avec le serveur eNet : - Temps de commutation pour changement de sens. - Sens de déplacement inversible (par exemple pour lucarne) - Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent. - Comportement après panne de la tension de réseau. - Fonction répétiteur. - Localisation de l'appareil. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz En attente: max. 0,5 W Température ambiante: -25°C à +70°C Puissance de raccordement des moteurs: 1000 W section de raccordement: 4 mm² max. Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz Portée (champ libre): env. 100 m Indications: - Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur d'encastrement. Dimensions en mm: Ø 53 x H 28 x Marque: Gira Réf. 5427 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 125,11 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx