El actuador de persianas inalámbrico eNet permite el control de cortinajes accionados eléctricamente, como p. ej. persianas o toldos.
Posicionamiento de la persiana y la lama mediante la activación de escenarios.
Posibilidad de guardar posiciones para la protección solar y la función crepuscular.
Confirmación de estado a radiotransmisor eNet.
Posibilidad de guardar el tiempo de funcionamiento de cortinajes.
Posibilidad de guardar el tiempo de control de lamas.
Ajustable con el servidor eNet:
Tiempo de inversión al cambiar de dirección.
Posibilidad de inversión de la dirección de funcionamiento (p. ej. para el tragaluz).
Posición para la protección solar, crepúsculo, protección de cierre y alarma de viento.
Comportamiento tras un corte de la tensión de red.
Función de repetidor.
Localización del dispositivo.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Standby:
máx. 0,5 W
Temperatura ambiente:
-25 °C hasta +70 °C
Potencia de conexión de los motores:
1000 W
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Radiofrecuencia:
868,0 hasta 868,6 MHz
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m
Notes
Montaje en caja de mecanismo, caja para montaje en superficie o en el adaptador de montaje.
Dimensiones en mm
Ø 53
Al 28
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.