L'attuatore veneziana eNet a radiofrequenza consente di comandare tendaggi ad azionamento elettrico, ad esempio veneziane, tapparelle o tende avvolgibili.
Posizionamento di veneziana e lamelle tramite richiamo di scene.
Posizioni per protezione solare e crepuscolo memorizzabili.
Feedback dello stato al radiotrasmettitore eNet.
Tempo di corsa del tendaggio memorizzabile.
Tempo di inversione delle lamelle memorizzabile.
Impostabile con server eNet:
Tempo per inversione della direzione.
Verso di corsa invertibile (ad esempio per lucernari).
Posizione con protezione solare, crepuscolo, protezione dal chiudersi fuori ed allarme vento.
Comportamento in caso di black-out di rete.
Funzione di ripetitore.
Localizzazione dell'apparecchio.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:
max. 0,5 W
Temperatura ambiente:
-25 °C ... +70 °C
Potenza allacciata motori:
1000 W
Sezione dei conduttori:
Max. 4 mm²
Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero):
Circa 100 m
Avvisi
Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o adattatore di montaggio.
Dimensionin mm
Ø 53
H 28
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.