Interrupteur et bouton-poussoir à bascule pour lequel la bascule de gauche est un interrupteur et la bascule de droite un bouton-poussoir.
Pour commuter et changer la couleur de la lampe d'orientation LED.
Pour la commande manuelle de détecteurs de mouvement.
Pour la commande de postes secondaires de variateurs.
Pour la commande d'un éclairage commuté.
Technical data
Profondeur d'encastrement:
32 mm
section de raccordement
pour conducteurs rigides et souples jusqu'à:
2,5 mm²
Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.