Module int./BP basc. int./BP v-et-v [013900] Module interrupteur et bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ interrupteur va-et-vient / B-P va-et-vient Modules encastrés, accessoires Interrupteur va-et-vient / bouton-poussoir va-et-vient Caractéristiques: - Interrupteur et bouton-poussoir double allumage pour lequel la manette de gauche est un interrupteur et la manette de droite un bouton-poussoir. - Pour commuter et changer la couleur de la lampe d'orientation LED. - Pour la commande manuelle de détecteurs de mouvement. - Pour la commande de postes secondaires de variateurs. - Pour la commande d'un éclairage commuté. Technical data: Profondeur d’encastrement: 32 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Puissance nominale - LEDi/ CFLi: 100 W Indications: - A condition que la livraison soit possible. Marque: Gira Réf. 0139 00 Interrupteur va-et-vient / bouton-poussoir va-et-vient Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 27,75 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx