0

Actionneur à commutation ou impulsion 1x, radio eNet

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
5433 00
131,82
4010337774273
1
42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337774273
Réf. 5433 00UC 1
131,82 EURSP 42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • L’actionneur à commutation ou impulsion radio eNet reçoit des télégrammes de commutation d’éclairages du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble de données.
  • Modes de fonctionnement : actionneur de commutation ou actionneur à impulsion.
  • Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
  • Exploitation d'ambiances.
  • Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes).

Réglable avec le serveur eNet :

  • Fonction de clignotement.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Temps de répétition de commutation minimal.
  • Allumage/extinction permanents.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
En attentemax. 0,2 W
Température ambiante-5°C à +45°C
Puissance de commutation AC 230 V16 A/AC1
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence2300 W
Halogène HT2000 W
Transformateur bobiné1000 VA
Transformateur électronique1500 W
tubes fluorescents non compensés920 VA
Lampes LEDtype 500 W
Tube fluorescent compacttype 500 W
Charge capacitive690 VA (560 µF)
section de raccordement4 mm² max.
Longueur de la ligne de donnéesmax. 3 m

Indications

  • Il est nécessaire d’installer un module de réception radio eNet ou un serveur eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner.

Dimensions

Unités modulaires (UM)2

Liens supplémentaires

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 543300

RFA, 352 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 543300

IFC, 23.83 KB

Téléchargement
Actionneur à commutation/impulsion radio simple

Manuel d’utilisation.

Réf. 5433 00

PDF, 1.08 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias