Le System 106 Gira est le nouveau système d'installation en métal massif, dans un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira, l'hospitalité commence dès la porte d'entrée. Du module de touches d'appel au module vocal, au module caméra et au module d'information et borgne, toutes les fonctions se présentent avec une présentation d'ensemble harmonisée. Des touches d'appel rétroéclairées avec zone d'inscription assurent une bonne lisibilité dans l'obscurité et ont une apparence attrayante.
Adaptation individuelle via structure modulaire Le System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d'ajuster le système aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement d'un module. Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi, l'apparence de l'installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en changeant la surface blanc signalisation en surface acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.
Matériaux de haute qualité Les modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues dans des matériaux naturels en deux variantes d'acier inoxydable brossé (V2A et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc trafic laqué (RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de caméra et d'affichage (DIN 18040) disposent d'une cache en verre noir.
Installation simple et montage par étapes Le système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec l'avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d'abord uniquement la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros œuvre ; lignes et modules pourront être ajoutés dès qu'on en aura besoin.
Possibilités d'inscription individuelle Les modules de touches d'appel et les modules d'information peuvent être pourvus d'inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.
Caractéristiques
Clavier à code comme système de contrôle d’accès avec clavier capacitif et muni d’une surface en verre et donc sans usure.
Mise en service et gestion sur l’appareil.
Pas d'usure reconnaissable d'une combinaison chiffrée souvent utilisée.
Utilisation en tant qu’appareil autonome avec actionneurs de commutation DCS Gira ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements.
Touche spéciale "C": Effacement d'une saisie incorrecte.
Touche spéciale "clé": Ouverture directe de la porte après l'introduction du code correct.
Touche spéciale "cloche": Sélection ciblée de stations d'appartement dans des grands immeubles.
Touche spéciale "F": Fonctions de commutation avec actionneurs de commutation du système de communication de porte Gira.
Éclairage blanc homogène par LED des chiffres et caractères spéciaux la nuit.
Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe en cas de perte du code PIN d'administrateur.
Le clavier à code peut gérer jusqu'à 255 codes.
Codes jusqu’à 12 chiffres possibles.
Confirmation acoustique désactivable de l’actionnement de touche.
Affichage d'état LED tricolore lors de la programmation et pendant l'utilisation.
Entrées et sorties
Barrette de connexion câble de connexion pour système de communication de porte Gira.
Caractéristiques techniques
Alimentation en tension
Système
Câble plat, 10 poles
Bus 2 fils
via appareil de commande ou AS (DC 24 V 300 mA)
Puissance absorbée
Maximale
1 W
Mode veille
700 mW avec éclairage
Raccordements
Bus 2 fils
1 x borne à fiche
alimentation supplémentaire
1 x borne à fiche
Système
2 x barrette de connexion
Résistance aux décharges électrostatiques
env. 16 kV
Classe de protection
IP54
Température ambiante
-25°C à +70°C
Liens supplémentaires
Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. En savoir plus
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.