0

Coupleur de zone/ligne ou amplificateur de ligne pour KNX

Désormais indisponible

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
1023 00
-
4010337040798
-
-

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 05/2024.


Article suivant :

Rail DIN
EAN 4010337040798
Réf. 1023 00UC -
-SP -

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 05/2024.


Article suivant :

Caractéristiques

  • Le coupleur de zone/ligne relie deux lignes KNX du point de vue de la technique de données et garantit une isolation galvanique entre ces lignes. De ce fait, chaque ligne de bus d'une installation KNX peut être exploitée de manière électriquement indépendante des autres lignes.
  • Support de la communication KNX Data Secure (il est possible de traiter les télégrammes KNX Data Secure, de les filtrer en fonction des réglages, de les transmettre ou de les bloquer).
  • Communication rapide entre les produits KNX en ligne principale et en ligne (support Long Frame à partir d’ETS5).

Coupleur de zone/ligne

  • Utilisation comme coupleur de zone ou de ligne selon l'affectation de l'adresse physique et le paramétrage.
  • Diminution de la charge du bus par une fonction de filtre (table de filtrage).
  • Renvoi paramétrable de télégrammes de groupe.
  • Fréquence de répétition en cas d'erreurs de transmission.
  • Confirmation de télégramme paramétrable.
  • Support de la plage d’adresses de groupe complètement étendue de 0 à 31 avec les fonctions « verrouillage », « transmission sans filtre » et « filtrage » dans les deux sens de communication entre la ligne principale et la ligne secondaire.
  • Possibilité de sélectionner les fonctions « transmission sans filtre » et « verrouillage » également pour les télégrammes adressés physiquement entre la ligne principale et la ligne secondaire dans les deux sens de communication (protection anti-programmation et anti-sabotage).
  • Fonction « répétition : oui/non » en cas d’erreurs de transmission sur la ligne principale ou la ligne secondaire réglable séparément pour le type de télégramme « Broadcast ».
  • Confirmation de télégramme sur la ligne principale et la ligne secondaire grâce aux réglages « toujours » et « uniquement en cas de transmission » possible séparément pour les télégrammes de groupes et les télégrammes adressés physiquement.
  • Pour les télégrammes adressés physiquement, il est possible de sélectionner le réglage « toujours refuser NACK (Not-Acknowledge) » (protection anti-programmation avec confirmation).

amplificateur de ligne

  • Comme amplificateur de ligne, possibilité d’extension de lignes à max. quatre segments de lignes (max. trois amplificateurs de ligne branchés en parallèle par ligne) avec jusqu’à 64 participants chacun.
  • Fréquence de répétition en cas d'erreurs de transmission.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Raccordements
Ligne KNX de niveau supérieurBorne de raccordement et de dérivation
Ligne KNX de niveau inférieurBorne de raccordement et de dérivation

Indications

  • Une alimentation séparée est nécessaire pour chaque ligne (ligne de zone, ligne principale, ligne) ou chaque segment de ligne.

Dimensions

Unités modulaires (UM)2
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 102300

RFA, 464 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 102300

IFC, 23.41 KB

Téléchargement
Coupleur de zone/ligne

Mode d'emploi.

Réf. 1023 00

PDF, 83.41 KB

Téléchargement
Coupleur de zone/ligne rail DIN

Réf. 1023 00

ZIP, 31.36 KB

Téléchargement
Area or line coupler line amplifier

Product database from ETS2

Réf. 1023 00

VD2, 7.59 KB

Téléchargement
Area/Line Coupler

Technical documentation.

Réf. 1023 00

PDF, 528.44 KB

Téléchargement
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Téléchargement
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Téléchargement
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias