0

Capteur de climat ambiant Standard pour KNX System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2004 01
149,00
4010337130253
1/5
06
blanc brillant
2004 03
149,00
4010337130260
1/5
06
anthracite
2004 28
151,98
4010337130284
1/5
06
blanc satiné
2004 27
149,00
4010337130277
1/5
06
teinte alu (laqué)
2004 26
154,96
4010337130291
1/5
06
noir mat (laqué)
2004 005
154,96
4010337130307
1/5
06
gris mat (laqué)
2004 015
154,96
4010337130314
1/5
06
acier inoxydable (laqué)
2004 600
162,41
4010337130321
1/5
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337130253
Réf. 2004 01UC 1/5
149,00 EURSP 06
blanc brillant
EAN 4010337130260
Réf. 2004 03UC 1/5
149,00 EURSP 06
anthracite
EAN 4010337130284
Réf. 2004 28UC 1/5
151,98 EURSP 06
blanc satiné
EAN 4010337130277
Réf. 2004 27UC 1/5
149,00 EURSP 06
teinte alu (laqué)
EAN 4010337130291
Réf. 2004 26UC 1/5
154,96 EURSP 06
noir mat (laqué)
EAN 4010337130307
Réf. 2004 005UC 1/5
154,96 EURSP 06
gris mat (laqué)
EAN 4010337130314
Réf. 2004 015UC 1/5
154,96 EURSP 06
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337130321
Réf. 2004 600UC 1/5
162,41 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Capteur de climat ambiant avec coupleur de bus intégré.
  • Poste secondaire de température ambiante pour un actionneur de chauffage avec régulateur.
  • Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d’abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, fonction Boost, mode chauffage/refroidissement
  • Luminosité de l’écran configurable avec mode jour/nuit.
  • Capteur de température intégré.

Fonctions de commande

  • Réglage de la valeur de consigne.
  • Changement de mode de fonctionnement.
  • Verrouillage manuel, automatique après une durée définie ou via objet.
  • Fonction marche/arrêt.
  • Fonction boost.
  • Fonction de pouls : vérification du fonctionnement correct de l’application.

Poste secondaire de régulateur

  • Commande d’actionneurs de chauffage pour KNX avec régulateur intégré.
  • Modification du mode de fonctionnement du thermostat d’ambiance.
  • Adaptation de la température de consigne du thermostat d’ambiance.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Courant absorbé KNX8 à 14 mA
Raccordement KNXBorne de raccordement et de dérivation
Classe de protectionIII
Profondeur de montage19 mm
Température ambiante-5°C à +45°C
Humidité de l'air relative5 à 95 % (sans condensation)

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Possibilité de mise à jour.
  • Élaboration et mise en service de l’appareil à partir d’ETS 5 version 5.7.7 ou ETS 6 version 6.3 (recommandé).

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Capteur de climat ambiant Standard / Komfort

Mode d'emploi.

Réf. 2004 .. 2005 ..

PDF, 454.91 KB

Téléchargement
Capteur de climat ambiant Standard / Komfort, Capteur de climat ambiant CVC Standard / Komfort

à partir des versions 5.7.7 et 6.3.0

Réf. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Téléchargement
Room climate sensor Standard

Technical documentation.

Réf. 2004 ..

PDF, 1.49 MB

Téléchargement
Room climate sensor Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 237.35 KB

Téléchargement
Room climate sensor Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 225.65 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias