Luminaire d'orientation LED 230 V~ RVB

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 1169 00
1169 00
110,39 EUR
EAN 4010337042341
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

autres interrupteurs et boutons-poussoirs

int./BP basc. int./BP v-et-v

Feuilles d’inscription / logiciel de marquage

Feuilles d'inscription 51 x 51 mm

Intégration dans le programme d'interrupteurs F100

Cadre adaptateur Gira F100 pour Sys55

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Luminaire d'orientation LED pour usage privé et professionnel.
  • La lampe d'orientation sert p. ex. à l'éclairage de marches d'escalier ou comme aide pour l’orientation dans les locaux sombres.
  • Des LED RVB sont utilisées comme source lumineuse.
  • Via une entrée de commande, on peut régler successivement les couleurs de la lumière blanc, bleu, rouge, vert et orange ou lancer un balayage continu des couleurs dans tout l'ensemble du spectre (env. 5 min).
  • On peut régler n'importe quelle teinte en s'arrêtant à l'endroit désiré.
  • La luminosité du luminaire est réglable individuellement.
  • Dans la plaque, on peut placer un film individuellement inscriptible.
  • On peut placer des pictogrammes pour l'identification du local et du trajet.

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50 Hz

Puissance absorbée:
1,8 W/2,0 VA

Intensité lumineuse (blanc):
1,2 cd

Profondeur d’encastrement:
30 mm

Température ambiante:
De 0 °C à +40 °C

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.

Etendue de la livraison

  • Une lamelle en acier inoxydable est fournie avec le luminaire d'orientation LED afin de diffuser la lumière (diminution de l’éblouissement).

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Eclairage LED Gira
Informations sur les produits

Information de produit
Eclairage LED Gira
Pour plus de sécurité et faciliter l’orientation
Référence 1766 23

Réf.

PDF, 180 Kb

Charger


Lampe de signalisation LED / Lampe d'orientation LED
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 460 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements