Светодиодная подсветка для ориентации 230 В~ RGB

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 1169 00
1169 00
EAN 4010337042341
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Опциональные принадлежности

Другие выключатели и кнопки

клав./-кн.выкл. пркр.п./пркр.к.

Листы для надписей/ПО для нанесения надписей

листы для надписей 51x51 мм

Интеграция в серию выключателей Gira F100

aдапт.рмк. Gira F100 д. Sys55 комп.

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Светодиодная подсветка для ориентации для частного и промышленного применения.
  • Подсветка для ориентации служит, например, для освещения лестничных ступенек или для ориентации в темных помещениях.
  • В качестве лампочек используются светодиоды RGB.
  • Через управляющий вход можно по очереди настроить белый, синий, красный, зеленый и оранжевый цвет или запустить непрерывный цикл изменения цветов по всему спектру (ок. 5 мин.).
  • Остановившись в соответствующем месте, можно настроить любой нужный цвет.
  • Яркость источника света можно настраивать индивидуально.
  • В накладку можно вставить пленку, на которую наносятся индивидуальные надписи.
  • Для обозначения помещений и путей можно вставлять пиктограммы.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность:
1,8 Вт/2,0 ВА

Сила света (белый):
1,2 кд

Глубина установки:
30 мм

Температура окружающего воздуха:
от -15°C до +40°C

Указания

  • Профессиональное нанесение надписей службой для создания маркировочных элементов Gira www.marking.gira.com.

Комплект поставки

  • К светодиодной подсветке для ориентации прилагается ламелевая решетка из высококачественной стали для рассеивания света (уменьшение ослепления).

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Светодиодная подсветка Gira
Информация о продукции

Инфорамация о продукте
Светодиодная подсветка Gira
для ориентации в темном пространстве
Номер заказа 1766 88

Арт. №

PDF, 235 Kb

Загрузка


Светодиодный светильник-ориентир / светодиодный сигнальный индикатор
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 319 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


LED signal light / LED orientation light
Operating instructions

Operating manual.

Арт. № 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 459 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания