System 55 lumin.LED RVB [116900] Luminaire d'orientation LED 230 V~ RVB Gira System 55 Caractéristiques: - Luminaire d'orientation LED pour usage privé et industriel. - La luminaire d'orientation sert p. ex. à l'éclairage de marches d'escalier ou comme aide pour l’orientation dans les locaux sombres. - Comme source lumineuse, on utilise des LED RVB. - Via une entrée de commande, on peut régler successivement les couleurs de la lumière blanc, bleu, rouge, vert et orange ou lancer un balayage continu des couleurs dans tout l'ensemble du spectre (env. 5 min). - On peut régler n'importe quelle teinte en s'arrêtant à l'endroit désiré. - La luminosité du luminaire est réglable individuellement. - Dans le cache, on peut placer un film individuellement inscriptible. - On peut placer des pictogrammes pour l'identification du local et du trajet. Technical data: Tension nominale: AC 230 V, 50 Hz Puissance absorbée: 1,8 W/2,0 VA Intensité lumineuse (blanc): 1,2 cd Profondeur d'encastrement: 30 mm Température ambiante: -15 °C à +40 °C Indications: - Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com. Etendue de la livraison: - Une lamelle en acier inoxydable est jointe à la luminaire d'orientation LED pour la dispersion de la lumière (diminution de l'éblouissement). Marque: Gira Réf. 1169 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 106,76 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx