Luminaria de orientación LED 230 V~ RVA

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 1169 00
1169 00
EAN 4010337042341
UE 1
SP 02
 

Accesorios opcionales

Otros mecanismos y pulsadores

int./ps.basc. int./ps.conm.

Papeles de rotulación / software de rotulación

hojas rotulación 51x51 mm

Integración en la gama de interruptores Gira F100

marco adapt. Gira F100 p. Sys55 comp.

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Luminaria de orientación LED para un uso privado y público.
  • La luminaria de orientación sirve, p. ej. para la iluminación de escaleras o como ayuda para orientarse en habitaciones oscuras.
  • Se utilizan LED RVA como iluminación.
  • A través de una entrada de control es posible ajustar de forma consecutiva los colores de luces blanco, azul, rojo, verde y naranja. También puede iniciarse un recorrido de colores (aprox. 5 min) a lo largo de todo el espectro de colores.
  • Parando en el punto correspondiente será posible ajustar cualquier tono deseado.
  • La luminosidad de la luminaria se puede ajustar individualmente.
  • Puede colocarse una lámina en la placa y dotarla de la rotulación individual.
  • Es posible incluir pictogramas para la identificación de recorridos y habitaciones.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz

Consumo de potencia:
1,8 W/2,0 VA

Intensidad luminosa (blanco):
1,2 cd

Profundidad de montaje:
30 mm

Temperatura ambiente:
-15 °C a +40 °C

Notes

  • Rotulación profesional mediante el servicio de rotulación de Gira www.marking.gira.com.

En la entrega

  • La luminaria de orientación LED incluye una lama de acero inoxidable para la dispersión de la luz (reducción del deslumbramiento).

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


LED de señal de luz / Lámpara de orientación por LED
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 460 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas