0

Module variateur rotatif à LED System 3000 Basic RC

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2457 00
47,50
4010337131458
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337131458
Réf. 2457 00UC 1/5
47,50 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • L’appareil fonctionne selon le principe de la coupure de phase descendante.
  • Allumage progressif pour préserver les lampes.
  • Interrupteur à pression/va-et-vient pour circuits va-et-vient et en croix.
  • Luminosité minimale réglable.
  • Luminosité maximale réglable.
  • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges.
  • Protection électronique contre les températures excessives.
  • Aucun conducteur neutre requis.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50/60 Hz
En attenteaucun
Puissance de raccordement à 35 °C
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive)Typ. 3 jusqu’à 200 W
Lampes à incandescence3 à 200 W
Halogène HT3 à 200 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive)Typ. 3 jusqu’à 200 W
Longueur de câble
Chargemax. 100 m
Profondeur de montage24 mm
Montagedans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante0 °C à +35 °C
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module variateur rotatif à LED Basic RC

Mode d'emploi.

Réf. 2457 00

PDF, 386.96 KB

Téléchargement
System 3000 LED rotary dimming insert Basic RC

EC Declaration of conformity

Réf. 2457 00

PDF, 163.72 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias