0

Gira F1

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2049 00
481,12
4010337112211
1
25

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337112211
Réf. 2049 00UC 1
481,12 EURSP 25

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Fonctionnalité KNX

  • Connecte deux systèmes KNX autonomes en tant que pont KNX.
  • Communication KNX bidirectionnelle de IP KNX sur KNX TP.
  • 1 000 adresses de groupes.
  • Prise en charge de KNX Secure.
  • Peut adapter des adresses de groupes aux systèmes KNX (mapping).
  • Mise en service avec ETS.
  • Deux applications séparées en tant qu’appareil TP et appareil IP.
  • Applications :
    - par ex. transmission de télégrammes KNX d’une station météo utilisée en commun dans un bâtiment vers le système KNX privé d’un logement.
    - Les messages tels que l’entretien à venir de l’ascenseur ou la visite du laveur de vitres sont transmis à l’appartement.
  • Utilisation également dans le domaine commercial, par ex. dans les centres commerciaux ou lorsque des bâtiments d’entreprises qui se sont développés au fil du temps doivent communiquer entre eux avec des systèmes KNX autonomes.
  • La mise à jour du micrologiciel se fait via le Gira Project Assistant (GPA).

Fonctionnalité SIP

  • Séparation sécurisée de deux réseaux.
  • Protection contre l’accès au réseau privé.
  • Seuls les télégrammes SIP paramétrés sont transmis.
  • Paramétrage simple via la page web des appareils.
  • Prend en charge SIP et SIPS.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Tension nominale24 à 30 V CC
Puissance absorbée2 W
Communication IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Raccordements
IP2 x connecteurs femelles RJ45 (public/private)
KNXBorne de raccordement et de dérivation
KNXTP1, S-Mode (ETS)
Température ambiante0 °C à 45 °C
carte microSDn’est pas pris en charge

Indications

  • Alimentation via une source externe 24 V CC.

Dimensions

Unités modulaires (UM)2
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Gira F1

Mode d'emploi

Réf. 2049 00

PDF, 150.39 KB

Téléchargement
Gira F1

Technical documentation.

Réf. 2049 00

PDF, 992.38 KB

Téléchargement
Gira F1

from ETS5.7

Réf. 2049 00

ZIP, 222.83 KB

Téléchargement
Gira F1

Licensing Agreement

Réf. 2049 00

ZIP, 180.38 KB

Téléchargement
Gira F1

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2049 00

PDF, 279.52 KB

Téléchargement
Gira F1

EC Declaration of conformity

Réf. 2049 00

PDF, 155.43 KB

Téléchargement
Separate but connected. Security with the Gira F1.

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
Gira F1 Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.

Réf. 2049 00

ZIP, 80.13 MB

Téléchargement
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel 2N IP Verso

Inbetriebnahmebeispiel 2N IP Verso

Réf. 2049 00

PDF, 589.55 KB

Téléchargement
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel FritzBox

Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel FritzBox

Réf. 2049 00

PDF, 308.77 KB

Téléchargement
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel IP Telefon

Inbetriebnahmebeispiel IP Telefon

Réf. 2049 00

PDF, 551.7 KB

Téléchargement
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel MicroSIP

Inbetriebnahmebeispiel MicroSIP

Réf. 2049 00

PDF, 468.13 KB

Téléchargement
Gira F1 Inbetriebnahmebeispiel Schüco DCS Touch

Inbetriebnahmebeispiel Schüco DCS Touch

Réf. 2049 00

PDF, 746.94 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias