0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4457 01
11,77
4010337093244
1/5
01
blanc brillant
4457 03
11,77
4010337093268
1/5
01
blanc satiné
4457 27
11,77
4010337093329
1/5
01
anthracite
4457 28
13,12
4010337093336
1/5
11
teinte alu
4457 26
18,00
4010337093312
1/5
11
noir mat
4457 005
18,00
4010337093237
1/5
11
gris mat
4457 015
18,00
4010337093251
1/5
11
acier inoxydable (laqué)
4457 600
26,75
4010337093343
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337093244
Réf. 4457 01UC 1/5
11,77 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337093268
Réf. 4457 03UC 1/5
11,77 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337093329
Réf. 4457 27UC 1/5
11,77 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337093336
Réf. 4457 28UC 1/5
13,12 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337093312
Réf. 4457 26UC 1/5
18,00 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337093237
Réf. 4457 005UC 1/5
18,00 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337093251
Réf. 4457 015UC 1/5
18,00 EURSP 11
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337093343
Réf. 4457 600UC 1/5
26,75 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage29 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²

Contenu de la livraison

  • Une étiquette « EDV » est jointe.

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias