Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z polem opisowym System 55 kremowy z połyskiem
4457 01
4010337093244
1/5
czysta biel z połyskiem
4457 03
4010337093268
1/5
czysta biel matowa
4457 27
4010337093329
1/5
antracytowy
4457 28
4010337093336
1/5
kolor aluminium
4457 26
4010337093312
1/5
czarny matowy
4457 005
4010337093237
1/5
szary matowy
4457 015
4010337093251
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). Zamknięte uchwyty rozporowe. Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. Niewielka głębokość montażu. Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne Głębokość montażu 29 mm Przewody sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza do przewodów od 1,5 mm² do 2,5 mm²
Zakres dostawy Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona. Wymiary Szerokość 55,00 mm Wysokość 55,00 mm
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych