0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4188 01
7,39
4010337092872
1/10/100
21
blanc brillant
4188 03
7,39
4010337092896
1/10/100
21
blanc satiné
4188 27
7,39
4010337092940
1/10/100
21
anthracite
4188 28
9,20
4010337092957
1/10/100
11
teinte alu
4188 26
14,03
4010337092933
1/10/100
11
noir mat
4188 005
14,03
4010337092865
1/10/100
11
gris mat
4188 015
14,03
4010337092889
1/5
11
acier inoxydable
4188 600
22,74
4010337092964
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337092872
Réf. 4188 01UC 1/10/100
7,39 EURSP 21
blanc brillant
EAN 4010337092896
Réf. 4188 03UC 1/10/100
7,39 EURSP 21
blanc satiné
EAN 4010337092940
Réf. 4188 27UC 1/10/100
7,39 EURSP 21
anthracite
EAN 4010337092957
Réf. 4188 28UC 1/10/100
9,20 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337092933
Réf. 4188 26UC 1/10/100
14,03 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337092865
Réf. 4188 005UC 1/10/100
14,03 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337092889
Réf. 4188 015UC 1/5
14,03 EURSP 11
acier inoxydable
EAN 4010337092964
Réf. 4188 600UC 1/5
22,74 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage32 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Cradle to Cradle Certified
Certificats

PDF, 453.76 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias