Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ System 55 kremowy z połyskiem
4188 01
4010337092872
1/10/100
21
czysta biel z połyskiem
4188 03
4010337092896
1/10/100
czysta biel matowa
4188 27
4010337092940
1/10/100
21
antracytowy
4188 28
4010337092957
1/10/100
11
kolor aluminium
4188 26
4010337092933
1/10/100
11
czarny matowy
4188 005
4010337092865
1/10/100
11
szary matowy
4188 015
4010337092889
1/5
11
stal szlachetna
4188 600
4010337092964
1/5
11
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów. Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący). Zamknięte uchwyty rozporowe. Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH. Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów. Niewielka głębokość montażu. Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca. Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi. Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny. Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Dane techniczne Głębokość montażu 32 mm Przewody sztywne i elastyczne Przekrój przyłącza do przewodów od 1,5 mm² do 2,5 mm²
Wskazówki Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O. Wymiary Szerokość 55,00 mm Wysokość 55,00 mm
Cradle to Cradle CertifiedCertyfikaty
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych