0

Module rapporté détecteur de mouvement 1,10 m Standard pour KNX System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2040 01
133,58
4010337026808
1/5
06
blanc brillant
2040 03
133,58
4010337026815
1/5
06
blanc satiné
2040 27
133,58
4010337026822
1/5
06
anthracite
2040 28
136,38
4010337026839
1/5
06
teinte alu
2040 26
140,60
4010337026846
1/5
06
noir mat
2040 005
140,60
4010337037217
1/5
06
gris mat
2040 015
140,60
4010337082965
1/5
06
acier inoxydable (laqué)
2040 600
148,42
4010337033059
1/5
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337026808
Réf. 2040 01UC 1/5
133,58 EURSP 06
blanc brillant
EAN 4010337026815
Réf. 2040 03UC 1/5
133,58 EURSP 06
blanc satiné
EAN 4010337026822
Réf. 2040 27UC 1/5
133,58 EURSP 06
anthracite
EAN 4010337026839
Réf. 2040 28UC 1/5
136,38 EURSP 06
teinte alu
EAN 4010337026846
Réf. 2040 26UC 1/5
140,60 EURSP 06
noir mat
EAN 4010337037217
Réf. 2040 005UC 1/5
140,60 EURSP 06
gris mat
EAN 4010337082965
Réf. 2040 015UC 1/5
140,60 EURSP 06
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337033059
Réf. 2040 600UC 1/5
148,42 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Montage sur coupleur de bus 3.
  • Configurable pour la détection de mouvement (application détecteur) ou pour la surveillance spatiale (application capteur).
  • Évaluation de la luminosité dans le cas de la détection de mouvement actif pour le fonctionnement détecteur. Extinction de l'éclairage dans le cas de dépassement du seuil de luminosité.
  • Nombre configurable d'impulsions de mouvement dans un temps de surveillance donné pour le fonctionnement capteur.
  • La détection de mouvement s'effectue de manière numérique via 2 secteurs PIR.
  • Sensibilité de la détection de mouvement séparée pour les secteurs PIR paramétrables par niveaux.
  • Capteur de luminosité intégré pour la détermination de la luminosité ambiante.
  • Adaptation de la sensibilité au moyen d'un régulateur sur l'appareil.
  • Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection).
  • Un bloc de fonctions configurable.
  • Bloc de fonction pour l'utilisation « détecteur », « détecteur avec luminosité de mise hors service » ou « capteur » configurable.
  • Le bloc de fonction dispose de deux objets de communication de sortie via lesquels les instructions de commutation et de commande sont envoyées sur le KNX.
  • Fonctions configurables : commutation, fonction de cage d'escalier, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, commutation de mode de fonctionnement, commutation avec position forcée.
  • Commutation du mode de fonctionnement (OFF / AUTO / ON) en cours de fonctionnement au moyen d'une commande sur place ou via un objet de communication au moyen d’une commande sur place sur d'autres détecteurs de mouvement pour KNX via Tastsensor pour KNX ou la visualisation.
  • Au cours du fonctionnement indépendant de la luminosité, le bloc de fonction peut déterminer l'intervalle de temps après le dernier mouvement et émettre sur le KNX via un objet de communication. Cette fonction permet par exemple d'offrir une surveillance simple des mouvements de personnes dans les habitations avec accompagnement ou dans une résidence pour personnes âgées.
  • Mode de fonctionnement du détecteur de mouvement ajustable pour l'utilisation « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service ».
  • Pour les applications « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service » comme appareil individuel,comme position principale ou secondaire, l'appareil est réglable.
  • Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la zone de détection PIR.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant32 m max.
Portée de chaque côté19 m max.
Angle de détection180°
Capteur de luminosité
Plage de mesureenv. 1 à 1 000 lx
Indice de protection
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • Convient uniquement pour l'utilisation en intérieur.
  • Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS.
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Détecteur de mouvement Komfort, Standard 1,10 m
Modes d’emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2040 .. 2050 ..

PDF, 3.1 MB

Téléchargement
Détecteur de mouvement Standard 1,10 m / 2,20 m
Base de données des produits

Base de données de produits à partir d'ETS4.2

Réf. 2040 .. 2041 ..

ZIP, 520.27 KB

Téléchargement
PSTI Statement of Compliance
Déclaration de conformité PSTI

PDF, 280.57 KB

Téléchargement
Bewegungsmelder Standard 1,10 m / 2,20 m
Documentation technique

Technische Dokumentation.

Réf. 2040 .. 2041 ..

PDF, 9.88 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias